Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

ComDry M190Y

Serie ComDry

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi

Opzioni

  • Presa d'aria con canaline
  • Sensore esterno
  • Box di segnalazione esterno
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno

Descrizione prodotto

La serie ComDry è una nuova gamma di deumidificatori ad assorbimento chimico con eccezionale capacità essiccante, basso consumo ed elevate affidabilità. Il solido telaio è in grado di resistere in modo eccellente alla corrosione e la sua robustezza lo rende molto versatile e adatto ad una vasta gamma di applicazioni.
 
L’elevata capacità combinata ad una linea snella ed ergonomica ed il loro peso contenuto fanno delle unità ComDry la soluzione ideale per aree con  spazio limitato. Queste unità sono inoltre facili da impilare una sull’altra e da trasportare.
 
Informazioni importanti quali l’umidità relativa, le ore di funzionamento ed i kilowattora consumati sono facilmente consultabili sul pannello display. Il sistema integrato di controllo dell’umidità relativa e la possibilità di regolare la velocità del ventilatore di processo rappresentano un valore aggiunto, rendendo questo deumidificatore un dispositivo ad elevata efficienza energetica.
 
Il peso contenuto del deumidificatore ComDry M190Y lo rende molto adatto per applicazioni mobili e, se usato in combinazione con soffianti ad alta prevalenza, è il deumidificatore più adatto nelle applicazioni di risanamento.
 
Il deumidificatore Munters ComDry M190Y è di facile manutenzione, grazie ad una sostituzione rapida e semplice dei filtri che lo rendono la scelta ideale, ad esempio, nelle applicazioni di conservazione e prevenzione dalla corrosione.
 

  • Specifiche tecniche
  • Download
  • Immagini
Aria di processo
Flusso aria massimo
Flusso aria nominale alta velocità
Flusso aria nominale bassa velocità
Flusso aria nominale velocità normale
Pressione statica a flusso aria nominale
Pressione statica disponibile
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata
Pressione statica a flusso aria nominale
Condensatore
Condensatore
Pompa condensatore
Distanza massima della pompa in orizzontale
Distanza massima della pompa in verticale
Tubo di drenaggio
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza totale (elettrica)
Potenza di riscaldamento
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Consumo energetico a 20 °C, 60%
Altri dati
Temperatura d’esercizio
Classe di protezione IEC (unità)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Classe filtro
Livello sonoro
Kabellänge
Dimensioni
WxDxH
Peso netto
Aria deum.
Aria umida
Tubo di drenaggio
Lunghezza tubo di drenaggio

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.