Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

ComDry M170L

Serie ComDry

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi

Opzioni

  • Presa d'aria con canaline
  • Sensore esterno
  • Box di segnalazione esterno
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno
  • Staffa a muro

Descrizione prodotto

La serie ComDry è una nuova gamma di deumidificatori ad assorbimento caratterizzata da elevata capacità di deumidificazione, affidabilità e basso consumo di energia. Il robusto alloggiamento offre un'eccellente resistenza alla corrosione e la solidità dei deumidificatori li rende versatili in una vasta gamma di applicazioni.

Grazie all'elevata capacità, al design snello ed ergonomico nonché al peso ridotto, le unità ComDry sono la soluzione ideale per le aree che richiedono una superficie d'ingombro minima. Inoltre sono facilmente impilabili e trasportabili.

La serie Munters ComDry è particolarmente adatta agli impianti idraulici, agli archivi, alle opere di risanamento post-sinistro dei danni causati dall'acqua e da incendi, nonché nel settore edile. È inoltre la soluzione ideale per l'approvvigionamento di aria secca per proteggere tubi e raccorderia dalla corrosione e dalla condensa. Le unità ComDry possono anche essere impiegate per ridurre l'umidità in magazzini, cantine, archivi ed altri spazi limitati.

Su un pannello indicatore di facile lettura sono visualizzati dati importanti quali l'umidità relativa, le ore di attività e i kilowatt. Un ulteriore vantaggio è offerto dal controllo integrato dell'umidità relativa e dal ventilatore dell'aria di processo multistadio. Questi due parametri controllabili garantiscono al deumidificatore un eccezionale risparmio energetico.

L'unità ComDry M170L è progettata per installazioni fisse in locali chiusi, cantine non riscaldate o laddove sia impossibile portare l'aria umida all'esterno dell'edificio. Un condensatore raffreddato ad aria ricicla l'aria di rigenerazione, mentre l'aria ambiente viene raffreddata scendendo oltre il suo punto di rugiada. Le gocce d'acqua risultanti vengono estratte dall'aria, raccolte in un gocciolatoio e drenate via. Il comando e/o i segnali operativi a distanza facilitano il funzionamento e rendono l'unità Munters ComDry M170L la scelta perfetta per le applicazioni di conservazione di tipo statico.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Flusso aria massimo 170 m3/h
Flusso aria nominale alta velocità 150 m3/h
Flusso aria nominale bassa velocità 55 m3/h
Flusso aria nominale velocità normale 95 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 40 Pa
Pressione statica disponibile 225 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata
Pressione statica a flusso aria nominale
Condensatore
Condensatore Y
Pompa condensatore Y
Distanza massima della pompa in orizzontale 12 m
Distanza massima della pompa in verticale 3 m
Tubo di drenaggio
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza totale (elettrica) 1.02 kW
Potenza di riscaldamento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consumo energetico a 20 °C, 60%
Altri dati
Temperatura d’esercizio 0-30 °C
Classe di protezione IEC (unità) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Classe filtro G3
Livello sonoro 61 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Dimensioni
WxDxH 445x270x555 mm
Peso netto 17.0 kg
Aria deum. 100 mm
Aria umida
Tubo di drenaggio 6 Diam. mm
Lunghezza tubo di drenaggio 3.2 m
Product sheet (350,12 kb)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.