Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.


Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

ComDry M160L

Serie ComDry

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi


  • Presa d'aria con canaline
  • Sensore esterno
  • Box di segnalazione esterno
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno

Descrizione prodotto

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Flusso aria massimo 160 m3/h
Flusso aria nominale alta velocità 150 m3/h
Flusso aria nominale bassa velocità 55 m3/h
Flusso aria nominale velocità normale 95 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 40 Pa
Pressione statica disponibile 225 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata
Pressione statica a flusso aria nominale
Condensatore Y
Pompa condensatore N
Distanza massima della pompa in orizzontale
Distanza massima della pompa in verticale
Tubo di drenaggio Y
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza totale (elettrica) 1.01 kW
Potenza di riscaldamento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consumo energetico a 20 °C, 60%
Altri dati
Temperatura d’esercizio 0-30 °C
Classe di protezione IEC (unità) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Classe filtro G3
Livello sonoro 61 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
WxDxH 445x270x555 mm
Peso netto 17 kg
Aria deum. 100 mm
Aria umida - mm
Tubo di drenaggio 12.5 Diam. mm
Lunghezza tubo di drenaggio

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.