Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Raffrescatori e umidificatori / Raffrescatori per centri dati | Raffrescatori evaporativi indiretti

Oasis™ raffrescatore evaporativo indiretto - Europa

Oasis™ raffrescatore evaporativo indiretto - Europa

Il raffrescatore evaporativo indiretto Oasis™  utilizza la più ampia gamma di scambiatori di calore disponibili sul mercato per questo settore.

  • Design ingegnerizzato, affidabile.
  • Controlli verificati in fabbrica, installazione e assistenza tecnica.
  • Fully packaged, compact systems.
  • Raffreddamento libero per aumentare l’efficienza energetica.
  • Controllo integrato per ottimizzare l’energia.
  • Ridotte emissioni di CO2.
  • Funzionamento sicuro tutto l’anno.
  • Suitable for all types of fresh water

Confronto di prodotti in Oasis® IEC - Europe

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000