Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Humimax™ is a series of self contained humidifier units. The HM3 5000 is a stand alone humidifier with 5000m3/h. It provides excellent humidification as well as automatic control of humidity levels throughout a broad range of application areas, such as print houses, wood and furniture storages, museums and computer rooms as well as vegetable and fruit storage. The unit is designed to keep an optimum balance between required humidification efficiency and stability, as well as very low energy consumption. Easy installation (plug and play) and maintenance has been the main focus during product development.
Disponibile per il noleggio in Philippines
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Confronto
Downloads
Aria di processo | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
Altri dati | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
Aria di processo | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
Altri dati | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!