Ask a question!
Close

Disponibile in
Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, U.A.E., United Kingdom, Austria
Raffrescatori e umidificatori / Sistemi di raffrescamento commerciali
FA6 Series
FA6 Series
L’umidificatore/raffrescatore evaporativo FA6™ è stato progettato appositamente per essere integrato in sistemi di trattamento dell’aria all’interno di edifici residenziali e industriali. Il design compatto e le dimensioni si adattano a tutte le normali unità di trattamento dell’aria (AHU: air-handling unit).
- Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
- Ideal for evaporative cooling
- Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
- High efficiency: 65%, 85% and 95%
- Low pressure drop
- Superb controllability – typically down to ±1%
- No risk of over-saturation
- GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material
- File scaricati
File | Tipo di file | Dimensione | |
---|---|---|---|
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf | 5,47 MB | ||
FA6 brochure 2016 En Global.pdf | 5,8 MB |
Condividi questa pagina