Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Principio di funzionamento
L’unità sfrutta il principio fisico di evaporazione dell’acqua; l’aria, forzata ad attraversare i pannelli evaporanti CELdek® da un potente ventilatore, cede calore all’acqua che li bagna costantemente, raffreddandosi. La quantità di umidità presente nell’aria determina la riduzione più o meno elevata della temperatura dell’aria trattata.
Componenti DCP30
Oltre ai pannelli evaporativi CELdek l’unità è dotata di un capiente serbatoio in polietilene da 300l e di una pompa con portata di 30 l/min. Il peso contenuto, la robustezza del telaio in acciaio zincato e la facilità d’installazione permettono un’agevole movimentazione del DCP30 all’interno delle strutture aziendali. Come opzione una guaina plastica forata può essere fornita per venire fissata all’uscita d’aria del DCP30 e consentire così la distribuzione ottimale dell’aria all’interno dell’ambiente che si desidera raffrescare. L’unità è inoltre predisposta per essere connessa ad un termostato e ad un umidostato.
Componenti DCP30 TOP4
Il DCP30 TOP4 è la versione di desert cooler equipaggiata con torretta e alette direzionali; può essere installata internamente alla struttura da raffreddare ma anche esternamente grazie all’applicazione di un’uscita cilindrica Ø 600 mm (ordinabile separatamente) alla quale fissare la guaina plastica forata di canalizzazione.
Disponibile in Europe, Middle East, Africa
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!