Raffrescatori e umidificatori / Pannelli di raffrescamento

CELdek con Mit-edge rivestimento

CELdek con Mit-edge

  • Efficienza di raffrescamento eccellente grazie allo straordinario design, alle metodologie di fabbricazione e ai materiali impiegati
  • L’elevata velocità frontale consente all’aria di passare attraverso il pannello senza trascinare goccioline d’acqua
  • La bassa caduta di pressione consente all’aria ad alta velocità di passare attraverso il pannello senza incontrare un’eccessiva resistenza
  • Design autopulente grazie all’angolo più stretto della scanalatura con forma irregolare, per sciacquare via sporcizia e residui dalla superficie del pannello
  • Di facile manutenzione grazie al fatto che, nella maggior parte dei casi, è possibile provvedere alla manutenzione ordinaria con i sistemi in funzionamento

 

Descrizione prodotto

I pannelli di raffreddamento evaporativi CELdek sono progettati per fornire il massimo raffrescamento, una bassa caduta di pressione e anni di funzionamento affidabile. I pannelli sono realizzati in cellulosa appositamente elaborata, trattata chimicamente per resistere al deterioramento. Il design del pannello a pieghe di inclinazione differente, incrociate, favorisce l’integrazione di aria e acqua per un raffrescamento ottimale. Il design esclusivo contribuisce anche a un maggiore convogliamento di acqua in modo continuo verso il lato d’ingresso del pannello, dove l’aria è più calda, secca e sporca e dove avviene l'evaporazione più intensa.
MIT-edge è un trattamento per bordi non poroso e ad asciugatura rapida. Impedisce ad alghe e minerali di ancorarsi nel substrato del pannello, in modo che si stacchino una volta asciutti. Protegge i pannelli CELdek dagli effetti dannosi derivanti da condizioni atmosferiche rigide e da lunghe esposizioni ai raggi UV. Il rivestimento protettivo per bordi MIT-edge prolunga la durata del pannello rispetto a quella di pannelli non trattati. MIT-edge costituisce il rivestimento per bordi più robusto e resistente agli agenti atmosferici attualmente disponibile e il solo brevettato per la resistenza alle alghe.