Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Il pannello a strisce verdi è costituito da fogli di cellulosa caratterizzati da pieghe a inclinazione differente. Il primo foglio ha una piega inclinata di 60° ed il secondo di 30°. Questo design esclusivo assicura un pannello di raffrescamento con elevata efficienza di evaporazione ed allo stesso tempo una caduta di pressione estremamente bassa. Lo faldamento è ridotto al minimo e l’acqua non può penetrare poiché viene diretta verso il lato di entrata dell’aria del pannello, dove avviene la maggior parte dell’evaporazione. La procedura di impregnazione della cellulosa assicura un prodotto autoportante, ad elevata assorbenza nonché protetto da deterioramento, quindi di maggiore durata.
Il pannello di distribuzione dell’acqua rappresenta una parte essenziale di un sistema completo e deve quindi essere utilizzato in combinazione ai pannelli CELdek. Posizionato sopra il pannello di raffrescamento, assicura una distribuzione uniforme dell’acqua al pannello di raffrescamento e minimizza il rischio di punti asciutti. La tecnologia di raffreddamento L’acqua viene ricircolata da una stazione di pompaggio ed alimentata in cima al pannello di raffrescamento mediante un manicotto di distribuzione. Un pannello di distribuzione posto sopra il pannello di raffrescamento assicura una distribuzione uniforme dell’acqua. L’acqua scorre verso il basso nella superficie ondulata del pannello
CELdek. Parte dell’acqua evapora per effetto dell’aria calda e secca che attraversa il pannello. Il resto dell’acqua contribuisce al lavaggio del pannello stesso, quindi ritorna nella stazione di pompaggio mediante un sistema di drenaggio. Il calore necessario per l’evaporazione viene fornito dall’aria stessa, pertanto, l’aria in uscita dal pannello è raffreddata ed umidificata allo stesso tempo, senza apporto supplementare di energia al processo di evaporazione. Il processo di raffrescamento è quindi naturale.
Disponibile in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Downloads
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!