Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Smart 8C/3MD

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

 

Descrizione prodotto

The Smart 8C/3MD controller provides variable speed control of Munters Drive fans. All inputs are received; all processing of data is done; and all 10-0vdc output signals are sent by the Smart 8C/3MD.
To ensure solutions for various buildings, the controller is configurable to control different types of other equipment such as pumps and curtains. Three tempuratures zones can be programmed inside the building. Other environmental inputs that can be read are air temperature and air humidity (THI i ndex option).


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.