Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Rotem One Controller

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Sistema di controllo umidità con allarme e display
  • Sistema di controllo umidità

Descrizione prodotto

Featuring all the functionality of Platinum Pro Controllers, the Rotem One’s enlarged 15.6” screen provides an intuitive, easy-to-use interface that brings all the advantages of touch screens to your farm.The Touch screen brings together mission critical data in one easy to read screen. Defining functions is done directly from a large screen designed for its ease of use. The sophisticated interface is intuitive, enabling a simplified set up.

Rotem One’s enclosure was designed to facilitate installation and maintenance, while a switch guard keeps toggle switches securely in place.

Software downloads



RotemNet Communication Software


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.