Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Platinum Pro Controller USA

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

 

Descrizione prodotto

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software
Note: Registered Users only
FarmNet Communication Software


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.