Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Accessori

Feed computer RFS-8 restrictive

Farm Scales

  • Controllo di 1 o 2 bilance per volatili
  • Raccolta dati fino a un massimo di 500 giorni
  • Resistente ad acqua e polvere, protezione contro sovratensioni momentanee e fulmini
  • Cavi di alta qualità e piattaforma sospesa o a terra in acciaio inox
  • Display a 5 cifre e connessione USB per comunicazione PC
  • Curve standard o curve dell’utente (sistema di pesatura del pollame)
  • Precisione per pesatura + - 0,2% (sistema di pesatura del pollame)
  • Visualizza la deviazione standard dell’incremento giornaliero, ecc. (sistema di pesatura del pollame)

 

Descrizione prodotto

The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line. The computer can regulate the lights. RFS-8 computer can work with communication programs in Windows XP or newer versions via PC or modem. There is a possibility to connect a poultry scale platform, which with great accuracy reports the chick weight.

The scale is able to calculate the average weight of cocks and hens, by using pre-loaded curves.

• Shows information on water consumption, feed consumption, cock & hen weight
• Works together with Munters Feed weigher
• The feed weigher can control two feed lines and distribute the feed in up to six feeding stations per line
• Can also control the light
• RFS-8 operates together with communication program s in Windows XP or newer versions via PC or modem.
• Can be connected to a poultry scale platform


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.