Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Sistemi di controllo per l’agricoltura

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

I quadri di controllo della Serie per allevamenti Munters offrono un’ampia gamma di soluzioni per il controllo degli impianti di allevamento: dai modelli base ai modelli estesi e di tipologia intermedia.

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)