Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Accessori

Farm Scales

Farm Scales

La serie di bilance per allevamento Farm Scale è caratterizzata da una centralina automatica e autonoma per la pesatura di volatili vivi , atta a facilitare, velocizzare e rendere ancora più precise le indispensabili procedure di pesatura.

  • Controllo di 1 o 2 bilance per volatili
  • Raccolta dati fino a un massimo di 500 giorni
  • Resistente ad acqua e polvere, protezione contro sovratensioni momentanee e fulmini
  • Cavi di alta qualità e piattaforma sospesa o a terra in acciaio inox
  • Display a 5 cifre e connessione USB per comunicazione PC
  • Curve standard o curve dell’utente (sistema di pesatura del pollame)
  • Precisione per pesatura + - 0,2% (sistema di pesatura del pollame)
  • Visualizza la deviazione standard dell’incremento giornaliero, ecc. (sistema di pesatura del pollame)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.