Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Accessori

Farm Scale

Farm Scales

  • Controllo di 1 o 2 bilance per volatili
  • Raccolta dati fino a un massimo di 500 giorni
  • Resistente ad acqua e polvere, protezione contro sovratensioni momentanee e fulmini
  • Cavi di alta qualità e piattaforma sospesa o a terra in acciaio inox
  • Display a 5 cifre e connessione USB per comunicazione PC
  • Curve standard o curve dell’utente (sistema di pesatura del pollame)
  • Precisione per pesatura + - 0,2% (sistema di pesatura del pollame)
  • Visualizza la deviazione standard dell’incremento giornaliero, ecc. (sistema di pesatura del pollame)

Opzioni

  • Scheda pressione statica

Descrizione prodotto

Farm Scale is an advanced and automatic standalone live bird scale center, which makes crucial weighing procedures easier, faster and more accurate than ever. Through an outstanding accuracy and an exceptional weighing speed, which separates weighing for males and females, Farm Scale weighs any bird (breeders, broilers, turkeys and pullets) and collects and calculates exact data on average bird weight, number of birds weighed, daily weight gain, standard deviation, CV and uniform-ity. With an easy-to-follow user friendly interface and a quick installation setup, an unlimited number of Farm Scales could be controlled by a single PC through a newly developed hardware and cutting edge hardware and software.

  • Download

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.