Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Sistemi di controllo per l’agricoltura

Farm Pro controller

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Scheda pressione statica
  • Scheda di comunicazione

Descrizione prodotto

I controller climatici Farm Pro di Munters sono costituiti da sistemi modulari, progettati per operare con un numero elevato di relè, in grado di garantire una soluzione plug-and-play per gli allevatori, che desiderano programmare il controller nel minor tempo possibile. In alternativa, gli allevatori, che desiderano configurare il controller in modo che si adatti perfettamente a una particolare installazione, possono impostare tutti i dettagli del caso.
Con un’interfaccia di facile uso e un controllo remoto, che consente all’allevatore di operare tramite PC, web, SMS o telefono, i controller climatici Munters coordinano tutte le funzioni, per massimizzare i profitti attraverso un innovativo sensore, che provvede a monitorare il consumo di elettricità dei dispositivi di sistema, fornendo indicazioni in tempo reale su stato o malfunzionamenti.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.