Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Farm Premium XL

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Scheda di comunicazione
  • Scheda silo e bilancia uccelli
  • Scheda pressione statica

Descrizione prodotto

Farm Premium XL e Premium P XL sono controller climatici di facile uso e agevole programmazione, atti a gestire tutti gli aspetti dell’impianto di allevamento: clima, temperatura, alimentazione, pesatura e tutti i tipi di ventilazione, con risultati commerciali eccezionali, animali più grandi e sani, risparmiando allo stesso tempo su energia e alimenti. I controller dispongono della tecnologia di ventilazione di precisione Munters, un’innovazione che ha rivoluzionato la ventilazione all’interno delle strutture avicole in tutto il mondo.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.