Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Farm Premium & Premium P

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Scheda di comunicazione
  • Scheda silo e bilancia uccelli
  • Scheda pressione statica

Descrizione prodotto

Farm Premium e Premium P sono controller climatici facili da usare e da programmare, in grado di gestire tutti gli aspetti riguardanti i locali di stabulazione: clima, temperatura, alimentazione, pesatura e tutti i tipi di ventilazione, garantendo risultati commerciali eccezionali, per animali più robusti e sani, e consentendo allo stesso tempo risparmi su energia e alimenti. I controller sono caratterizzati dal sistema di ventilazione di precisione Munters, un’innovazione tecnologica che ha rivoluzionato la ventilazione negli impianti avicoli in tutto il mondo.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.