Controllo combinato Temperatura & Umidità / Accessori

Farm Light LE light dimmer

Farm Accessories Controls

  • Controllo variatori di luce
  • Controllo pressione statica

Opzioni

  • Scheda di comunicazione
  • Scheda silo e bilancia uccelli
  • Scheda pressione statica

Descrizione prodotto

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • Download
Manual (2,09 MB)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.