Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Farm Hand CCU

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Scheda di comunicazione

Descrizione prodotto

Condizioni di crescita stabili per gli animali possono essere create facilmente inserendo input ambientali negli algoritmi di controllo. Tra gli input ambientali, che è possibile leggere, sono compresi la temperatura dell’aria, l’umidità dell’aria, il consumo di acqua e alimenti degli animali. Informazioni gestionali aggiornate possono essere estratte dalla gamma CC di controller attraverso un PC tradizionale, collegando in rete PC e controller. Le impostazioni dei controller possono essere aggiornate semplicemente cliccando un pulsante; si può visualizzare il consumo di acqua e alimenti, visionare lo stato delle apparecchiature e le letture dei sensori, facendo tutto comodamente dall’ufficio locale o addirittura da un ufficio remoto. L’ampio pacchetto di supporto ai prodotti offerto da Munters comprende tutto l’hardware e il software necessari al collegamento in rete dei controller. Qualcosa può sempre andare storto: proprio per questo è indispensabile avere uscite di allarme o unità di allarme indipendenti, per essere avvertiti in caso di rischi per le apparecchiature acquistate.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.