Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Farm Center Pro

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

 

Descrizione prodotto

Munters advanced Farm Center Pro & Farm Master Controllers are two innovative products that work together lo revolutionize the entire concept of complete facility management.
Specially designad, this highly efficient, user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server - Farm Center Pro controls high-performance Farm Master control units, installed in the different rooms of the facility.
The Farm Center Pro's color screen and user friendly software package enables coinvent configuration.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.