Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Munters climate control

Farm Center/ Farm Master

Quadri di controllo della Serie per allevamenti

  • Famiglia versatile di controller
  • Relè e uscite a velocità variabile (Farm Hand)
  • Letture e controllo temperatura e RH (Farm Hand)
  • Ideale per il controllo graduale della ventilazione (Farm Hand)
  • Soluzione economica per un preciso controllo climatico di molti vani di piccole dimensioni adiacenti (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaccia utente dettagliata in FarmCenter
  • Controller con funzionalità completa (Farm Master/Farm Center)
  • Controllo esauriente di molte funzioni entro una sola struttura (FarmPro)

Opzioni

  • Scheda pressione statica

Descrizione prodotto

I controller avanzati Natural Center e Natural Master di Munters rappresentano due prodotti innovativi, che collaborano per facilitare e semplificare il funzionamento e gestire lo stabilimento in modo perfetto. Munters propone una soluzione di facile uso, basata su un sistema completo, in cui un server centrale, il Natural Center, controlla le unità di controllo ad alte prestazioni Natural Master, installabili in aree diverse dello stabilimento. La scelta del sistema di controllo Natural Center e Natural Master consente di ottenere un’ampia gamma di opzioni di monitoraggio e regolazioni automatizzate della ventilazione in base ai propri requisiti. Assicurando una ventilazione naturale ideale nel capannone agricolo/stalla, si incrementa decisamente il benessere del bestiame e quindi il rendimento della produzione. I controller Natural Center e Natural Master di Munters forniscono un’eccellente combinazione di controllo, regolazione e monitoraggio della ventilazione, oltre a garantire una parte integrante della ventilazione naturale per le stalle del bestiame e i locali di mungitura. Le centraline robuste e resistenti alle intemperie sono progettate in modo da essere rapidamente accessibili per la regolazione della ventilazione e dispongono di un menù d’interfaccia di facile uso per l’operatore.

  • Download

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.