Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Controllo combinato Temperatura & Umidità / Sistemi di controllo per l’agricoltura

CC24-7 Elite Plus

Quadri di controllo Serie CC24/7

  • Programmable Configuration Chip
  • Unmatched lightning protection
  • Current building conditions shown on screen
  • Curve for tempurature and minimum ventilation

 

Descrizione prodotto

The Elite offers around the clock performance with the CC24-7 series. The CC24-7 Series is designed with a user friendly interface, expand ability and many other features which make it the ultimate building management tool. The Elite offers a number of added benefits, including a large 16 line LCD screen, message center, programmable hot keys and much more.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.