Prese d’aria/aspiratori / Attuatori

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Apertura di emergenza mediante la batteria integrata e circuito di carica per la batteria. Arresto automatico al raggiungimento dei limiti esterni, anche con batteria di soccorso.
  • Indicazione a LED della modalità operativa, compresi problemi con la connessione e limiti di corrente
  • Il monitor della batteria emette indicazioni sonore e luminose, quando sia necessario sostituire la batteria (ogni 5 anni circa)
  • Possibilità di funzionamento slave
  • Rilevamento automatico del segnale di controllo disconnesso, con apertura in caso di interruzione della linea.
  • Il termostato T41, collegato in serie con l’alimentatore 230V, garantisce l’apertura di emergenza all’interruzione

 

Descrizione prodotto

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.