Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Prese d’aria/aspiratori / Attuatori

TSN

TSN

TSN è un’unità di emergenza, idonea per tutti i sistemi di ventilazione Munters.

  • Apertura di emergenza mediante la batteria integrata e circuito di carica per la batteria. Arresto automatico al raggiungimento dei limiti esterni, anche con batteria di soccorso.
  • Indicazione a LED della modalità operativa, compresi problemi con la connessione e limiti di corrente
  • Il monitor della batteria emette indicazioni sonore e luminose, quando sia necessario sostituire la batteria (ogni 5 anni circa)
  • Possibilità di funzionamento slave
  • Rilevamento automatico del segnale di controllo disconnesso, con apertura in caso di interruzione della linea.
  • Il termostato T41, collegato in serie con l’alimentatore 230V, garantisce l’apertura di emergenza all’interruzione

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.