Prese d’aria/aspiratori / Prese d’aria a soffitto

IL200 prese d’aria

IL Serie

  • Easy installation
  • Manufactured in durable white UV stabilized polystyrene
  • Different models with heights ranging from 100 to 200mm
  • Main door moulded in 2 pieces preventing deformation
  • Main door has an insulated core, preventing condensation on inside
  • Integrated aluminium profiles prevent main door warping
  • Main door has rubber seal on the sides for tight sealing
  • Integrated eyelet for supporting of cabling

Opzioni

  • Kit installazione

Descrizione prodotto

Le IL sono progettate per essere utilizzate come prese d'aria montate a soffitto negli impianti di allevamento.
Il periodo critico per la ventilazione degli impianti di allevamento si verifica durante il periodo invernale, quando si rende necessario ventilare le strutture per fornire aria fresca agli animali, ma senza investirli con correnti gelide; si tratta di un processo comunemente noto come ventilazione minima. L’unico modo di ottenere una ventilazione minima efficace consiste nel dirigere l’aria fresca a bassa temperatura lungo il soffitto della struttura, in modo che si possa miscelare completamente con l’aria calda all’interno, prima di discendere nella zona occupata dagli animali, sostituendo l’aria viziata. L’impossibilità di garantire questo tipo di ventilazione in modo efficace può causare un accumulo di gas nocivi, come ammoniaca o anidride carbonica, all’interno della struttura, ovvero una riduzione fatale dei livelli di ossigeno.
Le prese d’aria IL sono progettate per garantire una ventilazione minima perfetta, mantenendo un ambiente salubre per gli animali senza perturbarne il normale comportamento.
Durante i periodi più caldi la ventilazione è mirata a eliminare il calore e raffrescare gli animali. In queste condizioni l’aria, che penetra nella struttura, può essere diretta verso il basso sugli animali, il che consente di abbassarne la temperatura della pelle attraverso un processo di raffreddamento da vento. Anche in questo caso le IL possono essere regolate, per garantire che l’aria raggiunga gli animali.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Dati tecnici
Capacity @ -10Pa 1,440 m3/h
Capacity @ -20Pa 2,015 m3/h
Manual (245,89 kb)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.