Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

AT_Case_terrys strog mints.jpg

Movimentazione e stoccaggio delle polveri

La conservazione delle polveri in silos o il loro trattamento mediante trasporti pneumatici può comportare alcuni problemi generati dalla presenza di umidità nel prodotto o nei locali di lavorazione. Le conseguenze sono note a chi opera nel settore: la condensa generata dall’eccesso di umidità provoca la formazione di grumi nelle polveri trattate, la qualità nel prodotto risulta compromessa, la produttività diminuisce a causa di canali bloccati, impianti danneggiati e, necessità di frequenti interruzioni del ciclo produttivo per interventi di manutenzione. Mentre la produzione diminuisce in quantità e qualità, si incrementano i costi. L’umidità è il vero responsabile del problema.

La movimentazione delle polveri in sili e convogliatori è soggetta ai dannosi effetti di un mancato controllo delle soglie di umidità.
I sistemi di trasporto pneumatico vengono danneggiati dall’aumento di pressione dell’aria, causata dalla parziale riduzione della sezione dei canali.
Alti valori di umidità relativa (U.R.) sono difficili da prevenire dal momento che il contenuto di umidità dell’ambiente è in continua variazione nell’arco della giornata e cambia a seconda delle stagioni; Munters interviene ad eliminare il problema alla radice, mettendo sotto controllo il contenuto di umidità assoluta presente nell’aria e risolvendo definitivamente il problema.

La movimentazione delle polveri in sili e convogliatori è soggetta ai dannosi effetti di un mancato controllo delle soglie di umidità.
I sistemi di trasporto pneumatico vengono danneggiati dall’aumento di pressione dell’aria, causata dalla parziale riduzione della sezione dei canali.

La soluzione tradizionale
Per ridurre al minimo gli effetti dell’inceppamento del materiale si ricorre normalmente ad espedienti come pannelli vibranti o martelli. In questo modo non si risolve il problema alla radice ma solo momentaneamente e le polveri rimangono soggette alla formazione di grumi e al decadimento qualitativo.

Munters Bulk Dry protegge la movimentazione di polveri durante tutto l'anno
Munters fornisce una soluzione radicale. Il particolare processo di deumidificazione ad assorbimento Munters è in grado di eliminare il problema alla base tramite il controllo non solo dell’umidità ma anche della temperatura alla quale l’umidità inizia a condensare su pareti e prodotto (detto punto di rugiada).Evitando la formazione di grumi nel prodotto cessa la necessità di qualsiasi altro espediente meccanico ed il problema può dichiararsi definitivamente risolto!

Stoccaggio in silo
Materiali igroscopici come zucchero, cacao, amidi, sali, prodotti chimici, spezie, ecc. vengono normalmente conservati in sili.
Un alto contenuto di umidità e la conseguente formazione di condensa sulle pareti del silo, a causa della variazione delle temperatura esterna, sono all’origine della proliferazione di batteri e dell’adesione della polvere alle pareti del silo. L’umidità all’interno del silo viene assorbita dal prodotto che si raggruma e diviene quindi difficile da trattare.
Questi problemi sono originati dai seguenti inconvenienti:
- Aria umida che entra nel silo quando è vuoto;
- Umidità contenuta nel prodotto e rilasciata nell’ambiente;
- Aria non controllata a livello di umidità e temperatura che entra nel silo durante le operazioni di carico e scarico dei materiali.
Le operazioni di pulizia e rimozione dei materiali in polvere raggrumati causano interruzioni del ciclo produttivo e quindi un costo.
Un contenuto di umidità relativa superiore al 65% causa inevitabilmente la formazione di muffe e, dal momento che il contenuto medio di umidità nell’aria in Europa è circa dell’80%, si comprende quanto questo problema sia urgente e reale. I deumidificatori mantengono l’aria all’interno dei silos ad un livello sicuro e controllato di umidità relativa. In questo modo si prevengono le necessità di cicli di pulizia e i disagi relativi ad una difficile movimentazione delle polveri.

Trasporti pneumatici e scarico delle polveri dal veicolo di trasporto
Quando polveri e materiali igroscopici in presenza di un tasso di umidità troppo elevato si raggrumano, ostruiscono i canali di passaggio rendendo difficile la movimentazione e causando inconvenienti costosi. La deumidificazione dell’aria assicura che il materiale trasportato sia scorrevole, garantendo in questo modo un veloce e continuo deflusso del prodotto nei canali ed evitando inconvenienti. La deumidificazione dell’aria impiegata nei trasporti pneumatici consente l’ingresso nel silo di prodotto asciutto. Inoltre la stessa aria deumidificata usata lungo il trasporto pneumatico può essere convogliata nel silo prevenendo la solidificazione nel materiale all’interno.
Scegliere Munters significa scegliere per il futuro, scegliere l’affidabilità e scegliere di risparmiare.
Non esitate a contattare il nostro ufficio per richiedere una valutazione gratuita delle vantaggiose opportunità che il sistema Munters Bulk Dry può offrirvi.

Punti chiave

  • Garanzia qualità del prodotto
  • Mantenimento di un ottimo livello di igiene negli impianti
  • Stop alle necessità di interventi di pulizia
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Prevenzione dei fenomeni di inceppamento negli impianti dovuti alla coagulazione del prodotto
  • Recupero energia
  • Ensures fluid flow from the silo