Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Legno1.jpg

Aria secca con Munters per la verniciatura del legno

Il passaggio dalle vernici a solvente alle vernici all'acqua, può creare problemi di allungamento dei tempi di essicazione: con il tradizionale e semplice sistema di circolazione di aria calda, la durata complessiva di tale fase ha avuto un eccessivo incremento, non sostenibile per la produttività aziendale.

Tra le possibili tecnologie e tecniche in grado di ridurre i tempi ciclo, una ditta italiana (cliente Munters da 2006) ha sperimentato con un sistema di deumidificazione per mezzo di materiali assorbenti. Come è noto, quanto più l'aria che entra nel forno di essiccazione e calda e secca (compatibilmente con il tipo di materiale che fa da supporto al film di vernice), tanto maggiore è la quantità di umidità che essa può estrarre dall'ambiente in cui circolo: di conseguenza risulta più veloce l'evaporazione dell'acqua e quindi più breve anche la durata dell'essiccazione.
Il sistema di deumidificazione testato, consiste nel far passare l'aria di processo attraverso uno speciale filtro del materiale igroscopico (gel di salice). Il filtro è costituito da un rotore (un rotore che gira) suddiviso in due settori: l'aria del deumidificatore viene aspirata tramite un ventilatore e convogliata al "settore di deumidificazione" dove l'umidità viene assorbita;quest'ultima viene eliminata quando il rotore, in lenta rotazione, raggiunge il "settore di rigenerazione", dove un flusso d'aria calda controcorrente estrae l'umidità dal materiale assorbente, scaricandola in ambiente.
Grazie al processo di rigenerazione, che avviene contemporaneamente e in parallelo al processo di asssorbimento, il rotore viene mantenuto sempre in grado di assorbire umidità, in modo che il processo di deumidificazione risulti continuo. Il sistema installato presso un cliente della Munters è stato
configurato in modo tale da far circolare l'aria a circuito chiuso
attraverso la cabina di verniciatura.

Punti chiave

  • Velocizzazione nell'essiccazione
  • Aumento capacità produzione
  • Miglioramento qualità verniciatura
  • Riduzione del consumo energetico