Hotel e resort

Hotel e resort

Garantire sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) appropriati per edifici con unità immobiliari multiple rappresenta una grossa sfida per ingegneri e designer. Oltre alle consuete camere da letto e ai vestiboli, molti edifici sono dotati di atri, corridoi interni, cucine, locali lavanderia, sale riunioni e piscine e spa al coperto. Ogni area è caratterizzata da requisiti particolari in fatto di movimento dell’aria, temperatura, controllo dell’umidità e della pressione. Se una delle aree non è adeguatamente ventilata o soffre di problemi legati all’umidità, come le muffe, l’intero edificio è fondamentalmente a rischio. Gli ospiti desiderano, naturalmente, un ambiente pulito, che profumi di fresco e sia mantenuto a un piacevole livello di temperatura e umidità. 

Grazie all’impiego dei prodotti per il trattamento dell’aria Munters, come i deumidificatori commerciali, hotel e resort possono migliorare la qualità dell’aria interna IAQ e il comfort, controllare l’umidità e ridurre i costi energetici.

Le linee guida ASHRAE prevedono requisiti specifici in materia di progettazione e costruzione di hotel, da tenere in considerazione. Alcune specifiche applicate alle catene di hotel richiedono che gli edifici siano pressurizzati con aria fresca deumidificata attraverso un sistema centralizzato di reintegrazione dell’aria. Questo tipo di approccio elimina l’umidità all’origine, prima che penetri nell'edificio, mantenendo allo stesso tempo un punto di rugiada inferiore nell'ambiente.

Con il punto di rugiada mantenuto dal sistema Munters a un livello inferiore, la possibilità che si sviluppino muffe e spore viene notevolmente ridotta. Le camere hanno un clima più piacevole e sono prive di cattivi odori.

VANTAGGI

  • Controllo costante di umidità e temperatura
  • Eliminazione di muffe, spore o danni strutturali/materiali
  • Bollette ridotte per le utenze
  • Monitoraggio remoto
  • Rete di assistenza a livello nazionale 24 ore al giorno

Case studies