Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Televisori e prodotti correlati

Televisori e prodotti correlati

Molti processi di fabbricazione industriali, compresa la produzione dei televisori, richiedono un controllo preciso dell’umidità.

I componenti impiegati per la fabbricazione devono essere protetti dalla corrosione e dalla condensa, collegate all’umidità. L’apparecchiatura proposta da Munters elimina l’umidità dall’aria utilizzando l’essiccante, un materiale che attrae e trattiene con facilità il vapore acqueo. Gli umidificatori essiccanti sono perfetti soprattutto per eliminare l’umidità dall’aria a basse temperature e basso livello di umidità.  Controllare il corretto livello di umidità migliora le operazioni di fabbricazione.

Oltre a creare condizioni dell’aria ottimali, Munters offre una gamma di prodotti Zeol per l’abbattimento dei VOC. I sistemi Munters depurano l’aria di scarico carica di composti organici volatili (VOC), nocivi per la salute e l’ambiente e quindi da abbattere. Il roto-concentratore a zeolite è in grado di ridurre considerevolmente i costi operativi, concentrando efficacemente i VOC prima che siano inviati a un ossidatore integrato per essere distrutti. I sistemi di abbattimento VOC di Munters possono superare il 95% di efficienza di distruzione e rimozione (DRE), riducendo allo stesso tempo i costi del combustibile fino al 30-50% rispetto agli ossidatori indipendenti

Case studies