Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Telecomunicazioni

Telecomunicazioni

Munters è in grado di provvedere al trattamento dell’aria nel settore delle telecomunicazioni per vari tipi di processi e applicazioni spaziali.

Impianti di telecomunicazione

Il consumo energetico, l’affidabilità e la manutenzione rappresentano fattori importanti per i delicati impianti di telecomunicazione. I carichi termici all’interno degli impianti di telecomunicazione e degli armadi per dispositivi elettronici devono essere gestiti in modo efficiente. All’interno degli impianti si genera calore costantemente: un’applicazione ideale per il raffrescamento a evaporazione indiretta (IEC)

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Le soluzioni per il raffrescamento IEC Munters consentono ai clienti nel settore delle telecomunicazioni di liberare energia elettrica per le attività fondamentali. I sistemi Munters IEC costituiscono l’unica soluzione per il raffrescamento, attualmente sul mercato, in grado di operare in modalità economizer anche con condizioni ambientali estreme durante il periodo estivo, a 100°F/38°C di temperatura e 75% RH. Di conseguenza i clienti possono installare un maggior numero di apparecchiature per le telecomunicazioni, senza la necessità di ulteriori, costosi impianti elettrici forniti da società di servizi pubblici. I clienti, che utilizzano i sistemi Munters IEC, sono riusciti a incrementare l’energia elettrica disponibile del 37%.

I sistemi Munters IEC sono provvisti di uno scambiatore di calore aria-aria con tubo polimerico, che trasferisce il calore a un flusso d’aria esterno separato. L’aria e l’acqua, quando necessario, vengono riversate sullo scambiatore per eliminare il calore.  L’aria trattata, che passa attraverso lo scambiatore, non entra mai in contatto con l'acqua, per cui non si aggiunge umidità all'aria di alimentazione.

Munters offre anche sistemi con scambiatori di calore a piastre, qualora l'acqua non sia disponibile nel sito.

Breve panoramica sulle ulteriori caratteristiche:

  • Eccellenti soluzioni di retrofitting per impianti di Central Office (CO) e Point of Presence (POP)
  • Unità affidabili, progettate e costruite per impianti con funzioni delicate, con inclusa ridondanza integrata per motori elettrici: ventilatori, pompe e compressori
  • Le soluzioni Munters per il raffrescamento possono essere applicate a edifici di qualunque dimensione tra 10 e 2.500 kW IT / carico elettrico

I sistemi Munters sono in grado di raffrescare gli impianti di telecomunicazione con un minimo consumo energetico, per cui rimane energia elettrica disponibile per espandere le apparecchiature nei cosiddetti “white space” senza costi aggiuntivi.

Fabbricazione di componenti per le telecomunicazioni

Per controllare l’umidità nelle aree dedicate alla fabbricazione e al magazzinaggio dei componenti, Munters utilizza la tecnologia della deumidificazione essiccante, in grado di garantire e mantenere livelli di umidità relativa pari all’1% o inferiori, indipendentemente dalle condizioni ambientali. 

Oltre a creare condizioni di aerazione ottimali, Munters offre una gamma di prodotti Zeol per l’abbattimento dei VOC per il settore delle telecomunicazioni, in grado di pulire l’aria di scarico carica di composti organici volatili (VOC), dannosi per la salute e l’ambiente e quindi da abbattere. Il roto-concentratore a zeolite può ridurre notevolmente i costi operativi, grazie a un’efficace concentrazione dei VOC, prima che siano inviati a un ossidatore integrato per essere distrutti. I sistemi per l’abbattimento dei VOC Munters consentono di raggiungere una percentuale superiore al 95% di efficienza di distruzione-rimozione (DRE) dei VOC, riducendo altresì i costi del combustibile del 30-50% rispetto agli ossidatori indipendenti.

Case studies