Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close
480454247.jpg

Piste di pattinaggio su ghiaccio

Deumidificare le piste di pattinaggio su ghiaccio significa porre fine alla formazione di nebbia durante le gare, ai fenomeni di condensa e corrosione sulle strutture degli edifici, alla presenza di un clima sgradevole all'interno per pattinatori e spettatori, oltre a migliorare la qualità del ghiaccio.

Il trattamento dell’aria di tipo tradizionale per le piste di pattinaggio su ghiaccio non consente di gestire efficacemente l’elevato carico di umidità negli impianti sportivi. I problemi legati all’umidità elevata sono molteplici e cercare di risolverli comporta costi notevoli. L’umidità eccessiva determina la formazione di condensa sia sulla superficie del ghiaccio sia sul tetto, con goccioline che cadono sugli spettatori e sul ghiaccio, per non parlare della condensa sulla struttura degli edifici, che provoca lo sviluppo di corrosione, muffe e funghi. L’accumulo di ghiaccio sulla superficie costituisce un rischio per i pattinatori, anche quando il ghiaccio si scioglie, con un impatto negativo sulle prestazioni degli atleti. Durante gli eventi con presenza di pubblico i problemi aumentano, con l’incremento dell’umidità e la possibile comparsa della nebbia sulla pista, che riduce la visibilità.

Il sistema di deumidificazione Munters garantisce che il punto di rugiada dell’aria nella pista di pattinaggio su ghiaccio sia mantenuto basso e il più possibile vicino alla temperatura della superficie ghiacciata. La ruota essiccante del deumidificatore agisce quindi come una spugna, assorbendo l’umidità e mantenendola, nell’impianto sportivo, a un livello tale da ridurre considerevolmente la condensa.

I vantaggi di una pista di pattinaggio su ghiaccio dotata di sistema di deumidificazione Munters sono:

  • riduzione della condensa e migliore visibilità
  • migliore qualità del ghiaccio e riduzione dei costi necessari a mantenere la superficie ghiacciata libera da accumuli di ghiaccio
  • le strutture degli edifici sono protette dal deterioramento causato dall’umidità
  • riduzione dei costi di manutenzione
  • qualità dell’aria all’interno migliorata e più salubre senza proliferazione di muffe e batteri 
  • Ti possiamo aiutare con

    Condensa

    Quando l’acqua evapora, diventa vapore acqueo, che venendo a contatto con superfici fredde, gocciola su muri, soffitti e prodotti.

    Maggiori informazioni

    Muffe e batteri

    A partire dalle materie prime, la produzione, l’imballaggio, fino ad arrivare al trasporto e al magazzinaggio, tutti i prodotti e le strutture sono influenzati da un’umidità relativa elevata.

    Maggiori informazioni

    Qualità dell’aria (in relazione al comfort umano)

    La qualità dell'aria interna (IAQ) è compromessa da sostanze inquinanti come polvere, polline, muffe, spore e composti organici volatili (VOC).

    Maggiori informazioni
  • Aree di expertise

  • Prodotti collegati

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Maggiori dettagli

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Maggiori dettagli

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Maggiori dettagli
    • Mostra tutto

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.