Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close
464201093.jpg

Impianti sportivi, palestre e centri fitness

Il trattamento dell’aria all’interno di impianti sportivi, palestre e centri fitness può essere impegnativo a causa dell’elevato carico di umidità.

Controllando l’umidità relativa mediante i deumidificatori essiccanti e i sistemi di trattamento dell’aria Munters, l’ambiente all’interno risulterà più salubre e anche più gradevole.

Il problemi negli impianti sportivi hanno origine da una combinazione di fattori: la sudorazione degli atleti, l'elevato numero di persone spesso stipate in un'area limitata e il fatto che alcuni impianti funzionino 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.Le unità di trattamento dell’aria tradizionali non sono in grado di gestire efficacemente l’umidità, con il risultato di un clima interno malsano e sgradevole, soggetto a cattivi odori e proliferazione di batteri. Inoltre, le strutture dell’edificio e le apparecchiature possono subire deterioramenti dovuti a corrosione, muffe e spore

Nei camerini e negli spogliatoi i problemi si aggravano ulteriormente a causa dell’estremo carico di umidità, prodotto in aggiunta dalle docce

178176001.jpg

Trattando l’aria in impianti sportivi/centri fitness mediante la deumidificazione essiccante, è possibile controllare e ridurre efficacemente il livello di umidità. I danni causati dalla condensa subiranno una riduzione sostanziale e sia il personale sia gli sportivi trarranno beneficio dalla maggiore salubrità del clima interno.

Il sistema di deumidificazione Munters garantisce benefici quali:

  • salubrità del clima interno senza muffe e cattivi odori
  • protezione delle strutture degli edifici grazie alla riduzione della condensa
  • asciugatura più rapida in spogliatoi e camerini
  • riduzione dei cattivi odori

Impianti sportivi, palestre e centri fitness Case study

  • Ti possiamo aiutare con

    Condensa

    Quando l’acqua evapora, diventa vapore acqueo, che venendo a contatto con superfici fredde, gocciola su muri, soffitti e prodotti.

    Maggiori informazioni

    Muffe e batteri

    A partire dalle materie prime, la produzione, l’imballaggio, fino ad arrivare al trasporto e al magazzinaggio, tutti i prodotti e le strutture sono influenzati da un’umidità relativa elevata.

    Maggiori informazioni

    Qualità dell’aria (in relazione al comfort umano)

    La qualità dell'aria interna (IAQ) è compromessa da sostanze inquinanti come polvere, polline, muffe, spore e composti organici volatili (VOC).

    Maggiori informazioni
  • Aree di expertise

  • Prodotti collegati

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Maggiori dettagli

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Maggiori dettagli

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Maggiori dettagli
    • Mostra tutto

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.