Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Riformatori e carceri

Riformatori e carceri

Con la popolazione dei carcerati in aumento e le carceri sovraffollate si richiede la costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti, per soddisfare la domanda.

Si tratta di una domanda che, unitamente alla riduzione del budget a disposizione dello stato e degli altri enti governativi, pone di fronte a una sfida impegnativa. Al momento di progettare nuovi impianti o espandere quelli già presenti, agli ingegneri viene spesso richiesto di “progettare sulla base del budget.” Sfortunatamente, il costo all’origine per apparecchiature a efficienza energetica e sostenibili supera spesso il budget previsto e, di conseguenza, questa opzione viene semplicemente eliminata, sostituendola con la scelta di apparecchiature meno efficienti per risparmiare (costo all'origine) e non sforare il budget di progetto.

Per quanto riguarda il riscaldamento, la ventilazione e il raffrescamento, è importante comprendere i requisiti del progetto. Alcuni stati richiedono unicamente ventilazione e riscaldamento, non il condizionamento. Inoltre, è necessario aderire ai requisiti locali specifici e a quanto previsto dalle norme. È anche importante considerare gli impatti a lungo termine conseguenti alla scelta di apparecchiature meno efficienti per il trattamento dell’aria: negli edifici devono essere installati sistemi sostenibili nel lungo periodo, oltre che accettabili per il costo all’origine. Sono necessari sistemi efficienti, di agevole manutenzione e costruiti per durare nel tempo.

I sistemi proposti da Munters soddisfano un’ampia gamma di esigenze per riformatori e carceri. Indipendentemente dall’area geografica e dai requisiti dell’aria esterna, Munters dispone di sistemi di qualità personalizzabili, progettati per garantire efficienza energetica e sostenibilità, perfettamente idonei a questo genere di impianti.

Nelle regioni aride, ad esempio, il raffrescamento evaporativo è molto comune e, con la tecnologia del raffrescamento evaporativo Oasis di Munters, che agisce anche da scambiatore di calore a secco durante il periodo di riscaldamento, Munters offre una soluzione estremamente efficace ed efficiente per un funzionamento che duri tutto l’anno. Tuttavia, in tutte le regioni l’immissione di una maggiore quantità di aria dall’esterno per un’adeguata ventilazione e per soddisfare le esigenze degli occupanti è un’impresa delicata.

Munters offre una serie di sistemi per le località più calde e asciutte, dove, con l’incremento delle giornate di riscaldamento, è possibile trarre beneficio da un maggior numero di componenti a recupero energetico rispetto alle località più umide e fredde, dove, grazie alle nostre conoscenze tecniche sulla tecnologia della deumidificazione essiccante in ambito commerciale, si possono fornire alternative convenienti per garantire un’aria di alimentazione deumidificata e più asciutta.

494560803.jpg