Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close
481042643.jpg

Aeroporti

Il raffrescamento e il mantenimento di un ambiente confortevole negli aeroporti è un compito impegnativo. Il grande numero di persone in entrata e in uscita e l'apertura e chiusura delle porte creano un carico imprevedibile da gestire con un sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento [HVAC] (e ottenere risultati efficaci è ancora più impegnativo).

Gli aeroporti devono rispettare i regolamenti in materia di qualità dell’aria interna (IAQ: Indoor Air Quality), secondo cui una certa quantità di aria esterna deve essere continuamente riversata nell'ambiente. Gli aeroporti devono anche mantenere determinati livelli di pressione dell’aria, per evitare l’ingresso del monossido di carbonio (CO). Grazie all’impiego della tecnologia ad efficienza energetica Munters per il controllo di temperatura e umidità in aeroporto, si soddisfano gli standard IAQ, l’aria immessa nell’ambiente risulta più gradevole e si ottengono risparmi sui costi energetici.

Per la maggior parte delle applicazioni aeroportuali il sistema Munters HCU [unità di controllo dell’umidità] rappresenta la soluzione migliore, con grandi volumi di aria esterna introdotti durante le ore del giorno, quando l’aeroporto raggiunge la massima densità di frequentazione. Durante le ore notturne, quando il numero delle persone risulta notevolmente ridotto, il sistema può essere programmato per passare alla modalità di recupero aria/ripresa aria, con l’impiego di un volume inferiore di aria esterna.

  • Ti possiamo aiutare con

    Qualità dell’aria (in relazione al comfort umano)

    La qualità dell'aria interna (IAQ) è compromessa da sostanze inquinanti come polvere, polline, muffe, spore e composti organici volatili (VOC).

    Maggiori informazioni

    Corrosione

    La corrosione, od ossidazione del metallo, è altamente influenzata dalla presenza di umidità nell’aria.

    Maggiori informazioni

    Condensa

    Quando l’acqua evapora, diventa vapore acqueo, che venendo a contatto con superfici fredde, gocciola su muri, soffitti e prodotti.

    Maggiori informazioni

    Muffe e batteri

    A partire dalle materie prime, la produzione, l’imballaggio, fino ad arrivare al trasporto e al magazzinaggio, tutti i prodotti e le strutture sono influenzati da un’umidità relativa elevata.

    Maggiori informazioni
  • Aree di expertise

  • Prodotti collegati

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Maggiori dettagli

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Maggiori dettagli

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Maggiori dettagli
    • Mostra tutto

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.