Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Fabbricazione delle apparecchiature per il controllo dell’inquinamento

Fabbricazione delle apparecchiature per il controllo dell’inquinamento

I costruttori di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento sono impegnati in una battaglia costante per ridurre il consumo energetico (costi operativi) e i costi capitale relativi alle apparecchiature utilizzate.

Hanno quindi la necessità di prodotti affidabili, in grado di abbassare i costi operativi, minimizzando allo stesso tempo i costi capitale. Inoltre, necessitano di risposte rapide con dati completi e del prodotto più appropriato per le proprie applicazioni.

 

Con oltre 40 anni di esperienza nella fornitura di scambiatori di calore destinati ai costruttori di apparecchiature per il controllo dell'inquinamento, Munters comprende le esigenze dei clienti e, di conseguenza, mette a loro disposizione una vasta gamma di soluzioni di sistema, che vanno dagli scambiatori di calore standard a bassa temperatura agli scambiatori di calore a piastre saldate e tubi saldati ad alta temperatura. Non importa che il cliente richieda uno scambiatore di calore isolato con giunti di dilatazione o un’unità base, che il costruttore OEM provvederà a isolare come parte del pacchetto offerto: la priorità di Munters è fornire la soluzione migliore in ogni caso.

Inoltre, Munters fornisce i Roto-concentratori a Zeolite all’industria che si occupa di controllo dell’inquinamento, per applicazioni a bassa concentrazione di VOC. Ci sono nel mondo costruttori locali di ossidatori, che assemblano sistemi di abbattimento VOC completi sulla base della tecnologia del concentratore alla zeolite, sperimentata per la prima volta da Munters. 

Munters fornisce le cassette del rotore a zeolite per l’assorbimento dei VOC in settori industriali quali elettronica/semiconduttori, fabbricazione di dispositivi TFT/LCD, stampa/imballaggi, rivestimenti e vernici di finitura.  Munters utilizza una miscela di zeoliti in modo da coprire un’ampia gamma di molecole di VOC, caratterizzate da dimensioni diverse. I rotori Munters sono inorganici al 100%, per cui il rischio d’incendio è ridotto a zero.  Grazie alla struttura in alluminio i rotori a zeolite Munters risultano leggeri e resistenti alla corrosione.  I rotori sono disponibili in svariate dimensioni, in modo da gestire un’ampia gamma di portate diverse.  

Gli scambiatori di calore Munters comprendono:

  • Thermo-Z™ – Scambiatore di calore a piastre ad alta temperatura
  • Thermo-T™ – Scambiatore di calore a tubi e mantello ad alta temperatura
  • Z-Duct™ – Scambiatore di calore aria-aria del tipo a piastre a flussi inversi
  • Scambiatore a tubi termovettori – Scambiatore di energia aria-aria sensibile 
ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Case studies