Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Plastica

Plastica

Nella maggior parte delle operazioni di stampaggio a iniezione di materie plastiche la temperatura del fluido refrigerante per gli stampi deve essere molto bassa, per ottenere risultati ottimali.

Con il raffreddamento rapido dello stampo il vapore acqueo nell’aria circostante si condensa sulla superficie dello stampo. L’acqua condensata crea problemi allo stampo, che inizia a corrodersi. Anche la qualità del prodotto risulta pregiudicata dalle tracce lasciate dall'acqua e dalla presenza di cricche.

I sistemi di deumidificazione Munters eliminano la condensa, asciugando l’aria che circonda lo stampo. Un deumidificatore essiccante a efficienza energetica, assorbe e rimuove dall’aria l’umidità. Dal momento che l’aria è asciutta, l’umidità non può condensare sulla superficie raffreddata dello stampo.

Vantaggi derivanti dall’uso di un sistema di deumidificazione Munters nelle operazioni di stampaggio di materie plastiche:

 

  • tempi ciclo più rapidi – alcuni clienti riferiscono un incremento di produzione pari al 40% con le stesse macchine, semplicemente abbassando la temperatura del fluido refrigerante.
  • proprietà dei componenti migliorate – il raffreddamento rapido senza condensa può migliorare la purezza e la struttura cristallina dei componenti in PET.
  • manutenzione degli stampi ridotta – dal momento che lo stampo non è più sottoposto al bagno in acqua a ogni iniezione, la corrosione superficiale risulta notevolmente ridotta.
  • assenza di ruggine sui perni di guida – l’aria asciutta protegge anche i perni di guida, per cui i clienti non sono più costretti a rallentare la produzione o tenere al minimo macchine costose, a causa della ruggine su piani di scorrimento di precisione.
  • superfici dei componenti migliorate – l’aria asciutta evita che la condensa danneggi i dettagli superficiali di microprecisione dei componenti, o che l’acqua ristagni sulla superficie, interferendo con le operazioni di finitura.
  • Rispetto sistematico dei piani di produzione – con un apporto di aria continuo in base alle specifiche, i clienti riescono a rispettare sistematicamente i piani di produzione, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dalla stagione dell'anno. 

Case studies