Produzione del vetro

Produzione del vetro

La sottile pellicola di plastic trasparente, che serve da adesivo fra le lastre dei vetri di sicurezza, è completamente igroscopica. I prodotti igroscopici sono sensibili agli alti livelli di umidità relativa piuttosto che all’umidità assoluta, e l’umidità relativa può risultare elevata in qualsiasi momento dell’anno.

Assorbendo umidità, la pellicola durante la lavorazione rilascia vapore, creando bolle che rimangono intrappolate nel vetro laminato, con effetti negativi sulla qualità e costose perdite di prodotti. Gli umidificatori essiccanti Munters creano ambienti a bassa umidità per la fabbricazione, il magazzinaggio e l'uso dell'adesivo per laminazione. 

Per risolvere l’inconveniente dell’umidità, la temperatura deve essere mantenuta a 70°F/21°C con il 20-22 % di umidità relativa. Il sistema di deumidificazione industriale Munters è ideale per applicazioni riguardanti la produzione del vetro, dal momento che è in grado di mantenere condizioni rigorose, con punto di rugiada a -70°F/-57°F in modo affidabile, ed è disponibile in configurazioni multiple con capacità fino a 100.000 SCFM.

Vantaggi derivanti dall’uso dei sistemi di deumidificazione Munters:

  • riduzione dei prodotti scartati a causa della ripresa di umidità (bolle di vapore)
  • capacità di mantenere la potenzialità produttiva
  • riduzione degli sprechi (perdita di denaro) per i materiali respinti

Case studies