Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

AT_Campaign_page_ML_AirC_845x475.jpg

Munters AirC: prendi in mano il tuo futuro

Presentazione della piattaforma di controllo AirC Munters

AT_Campaign_page_ML_AirC_786x442.pngAirC di Munters è una nuova, rivoluzionaria piattaforma di controllo progettata per rendere il controllo della climatizzazione più intelligente, efficiente e intuitivo. Il nuovo sistema mette a tua disposizione la nostra decennale esperienza di leader del settore con un'interfaccia semplice e a colori. Questa soluzione intelligente facilita le operazioni più che mai e dispone di una gamma completa di caratteristiche avanzate che comprendono:

  • Modulazione automatica per assicurare l'ottimizzazione dell'efficienza energetica 
  • Sistema software di facile utilizzo su display a colori
  • Aggiornamenti futuri del software in modo che l'apparecchiatura sia sempre all'avanguardia
  • Avvisi di manutenzione programmata
  • Migliori capacità di comunicazione
  • Compatibile con Connected Climate di Munters
  • Sistema di allarme integrato

 


Lancio con le serie ML

Le nostre famose serie ML saranno le prime dotate di piattaforma di controllo AirC e offrono una soluzione connessa per un maggiore controllo e un migliore consumo di energia. Costruite con struttura unica in plastica rotante, le nostre rinnovate serie ML sono in grado di deumidificare in modo efficiente fino a -20°C con elevato flusso dell'aria e con un ingombro minimo.

Le nuove caratteristiche standard comprendono:

  • Riscaldamento modulante SSR
  • Supporto di segnale esterno
  • Supporto sensori multipli
  • Programmi di manutenzione su ciascun componente
  • Timer di funzionamento

AirC-product-image.jpg