Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Molti processi con semiconduttori e prodotti elettronici richiedono condizioni di clima asciutto attentamente controllato. La presenza di umidità eccessiva/condensa causa la corrosione dei 'punti dei circuiti', la condensa sulla superficie del circuito dei microchip e un’adesione impropria dei fotoresist, con conseguenti avarie di funzionamento a carico dei semiconduttori.
Per garantire un ambiente di lavoro appropriato, si possono utilizzare i deumidificatori essiccanti Munters.
Un ambiente umido può causare guasti in tutti i tipi di apparecchiature elettroniche.
Uno studio dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti attribuisce il 20% di tutti i guasti elettronici alla corrosione presente su contatti e componenti, ecc., sebbene dotati di rivestimenti approvati.
L’umidità influenza anche i valori di resistenza dei materiali isolanti, con la conseguenza che correnti minuscole fluiscono dove non dovrebbero, causando avarie al controllo del sistema e, in alcuni casi, danni irreparabili.
La riduzione dell’umidità relativa (RH) fino a un livello pari a circa il 45% con la deumidificazione essiccante Munters riduce della metà il numero dei malfunzionamenti, rispetto a condizioni ambientali con circa 80% RH.
L’aria umida può rappresentare di per sé un buon conduttore: nel caso dei prodotti elettronici, come generatori, interruttori elettrici, circolatori, radar e apparecchiature per la comunicazione un ambiente eccessivamente umido può determinare la formazione di archi e l’innesco di incendi di notevole gravità.
Nei sistemi radar l’umidità può causare la ionizzazione dell’aria all’interno dei tubi a guida d’onda. In questi casi l’aria nelle guide dovrebbe essere deumidificata fino a un punto di rugiada molto basso.
I deumidificatori essiccanti Munters sono utilizzati per proteggere le apparecchiature di controllo elettroniche e le bus bar dalla corrosione e dai problemi causati da scariche elettriche. L’elevata costante dielettrica dell’aria secca è indice di un migliore isolamento, con una conseguente riduzione delle scariche elettriche e dei costi legati ai problemi connessi.
Questa protezione semplice eppure molto efficace elimina la corrosione e i guasti elettronici indotti dall'umidità. La soluzione Munters garantisce un funzionamento affidabile con meno avarie e costi di manutenzione ridotti, massimizzando la disponibilità e la redditività dell'impianto.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!