Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Proteggete polveri e merci delicate come farine, zucchero, sale, calce idrata, prodotti chimici, cereali e articoli farmaceutici dai potenziali danni che possono causare condensa ed umidità nel corso delle operazioni di trasporto grazie a Drytainer™ di Munters.
Condensa ed umidità all'interno dei container possono causare costi elevati comportando l'esigenza di interventi di pulizia aggiuntivi, spreco di prodotti e formazione di muffe.
Drytainer™ utilizza la tecnologia della deumidificazione essiccante Munters per pompare aria deumidificata igienica filtrata nello spazio libero presente all'interno del container al di sopra del carico. Le merci in polvere vengono protette nelle operazioni di trasporto grazie alla presenza di un clima di qualità superiore.
Grandi quantità di polveri possono aderire alle pareti del container, con la conseguenza che autisti e veicoli trascorrono più tempo del previsto nelle stazioni di lavaggio. La formazione di condensa viene minimizzata, mantenendo bassi livelli di umidità durante tutto il viaggio. Il prodotto arriva in condizioni ottimali, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne e dalla durata del viaggio.
La minore esigenza di pulizia comporta un uso ridotto di detergenti e interventi di manodopera. Utilizzando Drytainer™, è possibile estendere fino a quattro volte il periodo tra un lavaggio del container e il successivo.
Trasporto e magazzinaggio a umidità controllata di metallo, carta e arredi
Oggetti domestici e prodotti commerciali caricati nei container possono essere protetti, utilizzando i sistemi di deumidificazione essiccante Munters.
Un controllo dell’umidità affidabile ed efficiente garantisce che le merci siano protette dai danni collegati all’umidità, come corrosione, muffe e condensa. I materiali sensibili all’umidità, come metalli, prodotti tessili, carta e legno possono risentire in brevi periodi di un’umidità relativa elevata e non controllata.
Un deumidificatore centralizzato Munters, con un sistema di collegamento a condotte e flessibili, è in grado di distribuire l’aria secca ai container di trasporto e magazzinaggio. Un sistema di controllo avanzato regola automaticamente la quantità di aria, in base al numero di container in uso. Utilizzando questo sistema di controllo, basato sui sistemi dei container militari, il deumidificatore Munters funziona con la massima efficienza energetica, senza mai superare il 55% di umidità relativa.
Nei container i clienti non riscontrano cattivi odori derivanti dall’aria umida, muffe o tarme. Non solo i privati per uso domestico ma anche molte aziende noleggiano i container da trasporto deumidificati per periodi lunghi o brevi.
Questo diagramma mostra il semplice funzionamento del sistema drytainer installato su una nave cisterna che trasportano polveri.
Gli autotrasportatori possono trasferire le merci in sicurezza, protette all’interno di un ambiente asciutto di alta qualità. Drytainer™ pompa aria deumidificata filtrata nello spazio libero presente all'interno del container al di sopra del carico, mantenendo il punto di rugiada dell’aria nel container a un livello inferiore rispetto al punto di rugiada dell’aria ambiente.
Drytainer™ mantiene un livello di umidità corretto all’interno del container, sia durante il trasporto sia nel periodo di fermo. La ruota essiccante ad elevato assorbimento di umidità (rotore) al centro del sistema Drytainer™ attrae il vapore acqueo con estrema efficacia, in modo che i materiali non si attacchino o si rapprendano durante il trasporto. La bassa umidità garantisce che le muffe non possano svilupparsi.
Lo Swedish Institute for Food and Biotechnology [Istituto svedese per le biotecnologie alimentari] ha dimostrato che il prodotto ha proprietà battericide e fungicide. Il rotore a gel di silice altamente performante, utilizzato nel sistema Drytainer, fornisce una soluzione sicura per i clienti del settore alimentare e dell’industria chimica
Il controllo dell’umidità consente di mantenere asciutto il container e previene gli effetti della condensa e dell’umidità, che determinano la formazione di muffe e la solidificazione/l’attaccamento delle merci all’interno.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!