Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
La separazione termica dei prodotti per evaporazione è ampiamente utilizzata nell'industria di processo. Lo scopo dell'estrazione varia da applicazione ad applicazione, ma l'obiettivo fondamentale è lo stesso: ottenere più prodotti con meno dispendio di energia e di materie prime.
I processi industriali di evaporazione sono generalmente multi-stadio: il solvente viene fatto evaporare gradualmente e durante questo tempo il prodotto diventa più viscoso e concentrato. Questo di per sé aumenta il rischio di danni alle apparecchiature a valle in caso di residui. Inoltre, ogni singola goccia persa nel processo rappresenta una perdita di materie prime e di energia. Gli efficienti eliminatori di nebbia svolgono un ruolo fondamentale nei processi di evaporazione sia proteggendo le apparecchiature a valle dell'evaporatore sia riducendo la perdita di prodotto.
Produzione della carta
Il liquor nero prodotto durante la macerazione del legno contiene un'alta concentrazione di prodotti chimici e fibre di legno massello. L'evaporazione multi-stadio, seguita da una efficace eliminazione della nebbia, in grado di gestire velocità elevate, può rendere fino al 70% di materiale secco con recupero delle sostanze chimiche di processo.
Produzione dello zucchero
La raffinazione dello zucchero, derivante sia dalla barbabietola sia dalla canna, evidenzia il problema della viscosità. La concentrazione del prodotto nel processo di evaporazione richiede una progettazione efficiente delle alette dell’eliminatore di nebbia, per catturare e restituire il prodotto efficacemente, senza intasamenti
Desalinizzazione
I processi di desalinizzazione in genere richiedono alte velocità e trattamento di grandi volumi. Sono quindi necessari eliminatori di nebbia in grado di funzionare efficacemente ad elevata velocità di flusso e di resistere alla natura altamente corrosiva della condensa salina.
Distillazione
Il recupero prevedibile ed efficiente di un prodotto di alto valore è essenziale per le industrie di distillazione. L'ampia scelta dei materiali per il profilo dell’eliminatore di nebbia garantisce l’assenza di reazioni con il prodotto.
Vantaggi generali degli eliminatori di nebbia progettati
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!