Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)
Politica HSE
Munters si impegna per operare secondo criteri ecologici e conformi. L’azienda mira a una riduzione costante dei rischi oltre a ricercare opportunità per creare luoghi di lavoro più sani, sicuri ed ecologici per dipendenti, clienti, collettività, e per l’ambiente in generale. Questo risultato si può ottenere attraverso una leadership forte, il lavoro di squadra e uno sforzo continuo per un miglioramento globale.
- Munters si impegna al rispetto di tutte le leggi pertinenti in materia di ambiente, salute e sicurezza a livello regionale.
- Il funzionamento degli impianti di produzione di Munters avviene sulla base di un Programma di Gestione scritto in materia di salute, sicurezza e ambiente, che stabilisce procedure, programmi, ed elenchi di aspetti di rischio per assicurare conformità e prevenzione attiva di lesioni fisiche, incidenti ed inquinamento ambientale.
- Munters si impegna nella Formazione e Comunicazione attiva della politica in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché dei relativi programmi e procedure a tutti i dipendenti di Munters.
Obiettivi e Target
Obiettivi aziendali in materia di HSE per i siti di produzione: (baseline 2013, target a fine 2015)
È responsabilità dell’Operation Manager di ogni sito di produzione stabilire ed implementare i target rilevanti per raggiungere i seguenti obiettivi e target:
- Implementazione del Programma di Gestione in materia di salute, sicurezza e ambiente
- Promozione del miglioramento continuo attraverso un elenco prioritarizzato di aspetti di rischio dell’impianto
- Riduzione del 10% delle lesioni fisiche registrabili (es. cure mediche esterne, perdita di giorni di lavoro, mansioni limitate)
- Riduzione dell’energia utilizzata e/o maggiore efficienza dei processi o della fabbrica (es. elettricità, gas naturale, gas propano liquido)
- Riduzione del consumo d’acqua e/o degli sprechi nei processi o nella fabbrica (riduzione, riutilizzo, riciclo, o generazione)
- Riduzione delle tipologie di rifiuti da discarica (riduzione, riutilizzo, o riciclo)