Riscaldatori
VariMax IFRG
Il riscaldatore VariMax IFRG (gas di ricircolo a combustione indiretta) di Munters fornisce aria di processo priva di contaminanti ad applicazioni industriali. Questo riscaldatore industriale aria-aria raggiunge efficienze di trasferimento del calore standard fino al 90% facendo ricircolare i gas di combustione in un circuito isolato separato.
Vantaggi
- Aria di processo priva di contaminanti ad alta efficienza energetica
- Efficienza di trasferimento del calore fino al 98%
- Costo totale di proprietà ridotto
- Ammortamento rapido
- Design personalizzabile
- Profonda conoscenza delle applicazioni
- Isolamento (con o senza)
- Pannello touch screen
Titolo | Link per il download | ||
---|---|---|---|
Creamery-CS-EN-202102 | Case study | inglese | Visualizza |
VariMax IFRG USDA certificate | Certificato | inglese | Visualizza |