Would you prefer to visit the site in this language?

Riscaldatori

GPmp

I riscaldatori d'aria Munters GPmp offrono soluzioni di riscaldamento efficienti ed economiche per allevamenti e serre. Questi compatti riscaldatori d'aria offrono un'efficienza termica superiore al 90%, ottimizzando le prestazioni e riducendo al minimo i costi operativi.

Highlights

  • Struttura resistente alla corrosione
  • L'efficienza termica superiore al 90% ottimizza l'uso dell'energia
  • Bruciatori a gasolio o a gas per un'ampia gamma di applicazioni
  • Design compatto e modulare per semplificare la movimentazione e la logistica
  • L'alloggiamento IP55 protegge da polvere e umidità
  • Il design ergonomico semplifica la manutenzione
  • Presa a 5 poli per il collegamento ai sistemi di controllo

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodotto
GPmp100
GPmp130
GPmp160

Case studies