ML
La serie ML di Munters comprende deumidificatori autonomi ad assorbimento che rimuovono il vapore acqueo in dry room e ambienti di produzione e di processo a bassa umidità. Grazie agli umidostati integrati, queste versatili unità mantengono sotto controllo l'umidità relativa, salvaguardando l'operatività della produzione e la sicurezza dei prodotti.
Vantaggi
- Deumidificazione efficiente fino a -20 °C
- Corpo del rotore resistente alla corrosione al 100%
- Ingombro minimo
- Deumidificazione a bassi punti di rugiada
- Pannelli frontali e posteriori intercambiabili di facile installazione
Descrizione del prodotto
Compatti e autonomi, questi moduli di deumidificazione sono rivestiti in plastica termoindurente resistente alla corrosione. L'ML è dotato di un'unità rotore a tenuta interna e di sezioni separate per i flussi d'aria di deumidificazione, rigenerazione e recupero di calore. Le portate d'aria vanno da 180 m3/h a 3.000 m3/h. L'installazione e la manutenzione sono semplici grazie ai pannelli di accesso ergonomici. Le unità di condensazione opzionali sono disponibili sui piccoli deumidificatori ad assorbimento, così come le unità di rigenerazione a gas e vapore opzionali sui deumidificatori ML più grandi.
Prodotti di questa gamma
| Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|
| ML180 | ||
| ML180L | ||
| ML270 | ||
| ML270L | ||
| MLT350 | ||
| ML420 con AirC | ||
| ML420L | ||
| ML690 con AirC | ||
| ML690L | ||
| MLT800 con AirC | ||
| MLT800L | ||
| ML1100 con AirC | ||
| ML1350 con AirC | ||
| MLT1400 con AirC | ||
| MLT1400L | ||
| ML17 | ||
| ML23 | ||
| MLT30 |
Opzioni
- Diversi rivestimenti disponibili (Munters protect o acciaio inossidabile)
- Filtri M5, G4 o combinazione G4/F7
Accessori
Assistenza e servizi aggiuntivi
Altri documenti e download
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Service Kit-PS-IT-202304 | Brochure | Italiano | Visualizza |
| Service Kit-PS-EN-202303 | Brochure | Inglese | Visualizza |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202504 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |
| ML180 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202504 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |
| ML270 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| MLT350-L Condenser-PS-EN-202503 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |
| MLT350-L Condenser-PS-IT-202504 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-EN-202503 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |
| MLT350 Desiccant dehumidifier-PS-IT-202504 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| ML1100 AirC 800-PS-EN-US-202504 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |
| ML1100 AirC 400-PS-IT-202503 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| ML1350 AirC 800-PS-IT-202504 | Scheda prodotto | Italiano | Visualizza |
| ML1350 AirC 800-PS-EN-US-202504 | Scheda prodotto | Inglese | Visualizza |