Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti
DropSTOP
Munters DropSTOP è un separatore di gocce altamente efficiente ed economico, sviluppato per catturare le goccioline d'acqua trascinate dal flusso d’aria da batterie di raffreddamento, media di raffreddamento evaporativo diretto, ecc. Il materiale DropSTOP è progettato in modo che il flusso d’aria lo colpisca sempre. È incorniciato in una struttura in acciaio inox per una facile integrazione e manutenzione del sistema. Più pannelli possono essere combinati per soddisfare qualsiasi esigenza.
Highlights
- Rimuove le goccioline d'acqua dal flusso d'aria
- Perdita di pressione molto bassa
- Utilizza un mezzo evaporativo GLASdek certificato UL900
- Realizzato con pannello scanalato brevettato a tre piani
- Funziona con velocità dell'aria fino a 4,0 m/s
- Dimensioni di installazione ridotte
- Richiede poca o nessuna manutenzione
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
DropSTOP | Visualizza |