Una gamma completa di potenti deumidificatori industriali

Il nuovo MX3 offre una deumidificazione di fascia alta per professionisti esigenti, garantendo le massime prestazioni con un minor consumo energetico e una riduzione delle emissioni di CO₂.

  • Portate d’aria da 3.000 a 9.500 m³/h
  • Facile da configurare e personalizzare
  • Controlli intelligenti e opzioni di connettività
  • Elevata capacità con basso consumo energetico
  • Involucro robusto e resistente alla corrosione
  • Disponibile come soluzione autonoma MX3 o come sistema completo MX3 PLUS

Risparmio energetico comprovato

La serie MX3 è stata progettata pensando all’efficienza, offrendo un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 15–20% rispetto ai modelli precedenti. Le innovative soluzioni di spurgo, insieme alla tecnologia avanzata di rotori e ventilatori, garantiscono la massima rimozione dell’umidità con un consumo di energia minimo.

Scalabile per qualsiasi esigenza

Dal compatto MX3 30 in versione autonoma all’MX3 PLUS altamente configurabile con moduli di trattamento aria personalizzabili, il sistema MX3 si adatta alla tua operatività. Diverse capacità di portata d’aria, opzioni di riscaldamento (elettrico, a vapore, a gas) e configurazioni di pre- e/o post-trattamento assicurano una soluzione su misura.

Controllo e connettività intelligenti

Al cuore dei sistemi MX3 si trova il controllore AirC800, che offre un controllo modulante dell’umidità e opzioni di comunicazione avanzate come Modbus, BACnet e LON. Consente un’integrazione fluida nei sistemi di gestione degli edifici e supporta la connettività per il monitoraggio e il controllo da remoto.

MX3 PLUS – un sistema completo

Munters MX3 PLUS è un sistema completo di trattamento dell’aria, preconfigurato con componenti modulari per adattarsi perfettamente alla tua applicazione.

Configurazione personalizzata: scegli il deumidificatore MX3 in base alle tue esigenze e integra opzioni di pre- e post-trattamento come umidificatori, riscaldamento/raffreddamento, filtrazione dell’aria e altro ancora.

Involucro AirPro resistente: testato per garantire massima robustezza, isolamento ed efficienza. Progettato per soddisfare i requisiti europei CE e UKCA.

Facile da configurare, facile da installare: il design modulare del sistema MX3 PLUS e i controlli precablati assicurano consegna, installazione e messa in servizio semplici.

Controllo climatico di precisione per ambienti impegnativi

Produzione farmaceutica

MX3 protegge i principi attivi farmaceutici (API) sensibili, garantendo la qualità e la sicurezza del prodotto ed evitando fermi imprevisti.

Lavorazione alimentare

Controllando il clima dell’ambiente produttivo, il deumidificatore MX3 assicura la qualità del prodotto, riduce i consumi energetici, ottimizza la produttività e attenua i rischi per la sicurezza.

Stoccaggio e conservazione

MX3 controlla i livelli di umidità relativa durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni esterne, per proteggere documenti, collezioni e materiali stoccati.

Scopri la nuova gamma MX3

Vuoi saperne di più su come Munters può aiutarti? Compila il modulo e ti contatteremo al più presto.