Una piattaforma di controllo climatico all'avanguardia
La serie DSS Pro di Munters rappresenta la nuova generazione della deumidificazione industriale: modulare, efficiente dal punto di vista energetico e progettata per un controllo preciso di temperatura e umidità anche negli ambienti più esigenti.
Progettata per applicazioni mission-critical, la piattaforma DSS Pro combina un’avanzata tecnologia ad assorbimento, una costruzione robusta e un’integrazione intelligente dei sistemi per garantire prestazioni costanti, consumo energetico ottimizzato e funzionamento affidabile durante tutto l’anno.
Che si scelga il DSS Pro completamente configurabile o il DSS Pro SE semplificato, entrambe le piattaforme si basano sulla tecnologia leader di mercato dei rotori essiccanti Munters e sul resistente involucro AirPro, offrendo prestazioni a lungo termine, flessibilità e affidabilità in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

DSS Pro
Sistema modulare completamente integrato che offre la massima flessibilità e un controllo del clima personalizzato per diversi settori.
Caratteristiche principali:
-
Deumidificazione ad alta efficienza energetica
-
Installazione interna/esterna in 20 dimensioni configurabili
-
Portata d’aria: 2.800–145.000 m³/h
-
Controllo completo di umidità e temperatura
-
Opzioni di rigenerazione: gas, vapore, elettricità, acqua calda
-
Predisposizione per Dual react e pompa di calore
-
Involucro AirPro avanzato per durata, efficienza energetica e massima classe di reazione al fuoco (A1, isolamento non combustibile)
-
Controllo AirC800 integrato con protocolli multipli (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Progettato per bilanciare prestazioni e competitività, DSS Pro SE offre le prestazioni fondamentali della gamma DSS Pro in un design monoblocco semplificato.
Caratteristiche principali:
-
Portata d’aria: 2.800–14.000 m³/h
-
Design monoblocco movimentabile con carrello elevatore
-
Rotore HPS e innovativi sistemi di spurgo per il recupero energetico
-
Rigenerazione: vapore, elettricità, acqua calda
-
Versione PLUS con moduli di pre-/post-trattamento
-
Controller AirC800 integrato
-
Protezione anticorrosione Munters Protect

Progettato per la sostenibilità
La piattaforma DSS Pro è progettata per supportare la sostenibilità a lungo termine combinando tecnologie avanzate di recupero energetico, design compatto e componenti ad alta efficienza. Soluzioni come gli innovativi sistemi di spurgo, i ventilatori di processo EC con efficienza IE5, la predisposizione per pompa di calore e il robusto involucro AirPro contribuiscono a ridurre il consumo energetico, le emissioni e il costo totale di proprietà, senza compromettere le prestazioni di controllo climatico.

Controllo intelligente e connettività
Al centro dei sistemi DSS Pro si trova il controller AirC800, che garantisce un controllo modulante dell’umidità con opzioni di comunicazione avanzate come Modbus, BACnet e LON. Consente un’integrazione perfetta nei sistemi di gestione degli edifici e supporta il monitoraggio e il controllo da remoto.

Design modulare tutto-in-uno
DSS Pro è basato sull’involucro AirPro completamente configurabile, che consente un’architettura modulare adattabile con precisione a ogni applicazione. Pannelli isolati a doppia parete conformi agli standard EN1886, opzioni integrate di pre e post trattamento, componenti di trattamento aria configurabili e un ingombro compatto garantiscono prestazioni su misura, facilità di installazione e funzionamento affidabile anche in ambienti con spazio limitato.
Controllo climatico di precisione per ambienti esigenti

Produzione farmaceutica
Munters DSS Pro garantisce un controllo preciso dell’umidità per proteggere i principi attivi (API) sensibili, prevenendo difetti legati all’umidità, rischi di contaminazione e fermi di produzione, mantenendo ambienti conformi alle GMP.

Lavorazione della carne
Prevenendo la condensazione e controllando l’umidità, la serie DSS Pro tutela la sicurezza alimentare, riduce la crescita microbica e mantiene elevati standard igienici, migliorando al contempo produttività ed efficienza energetica.

Produzione dolciaria
Munters garantisce un’umidità relativa stabile e costante a livelli ottimali in ogni fase del processo produttivo dolciario, dal silo allo stoccaggio, prevenendo fenomeni di adesione e migliorando qualità e shelf life dei prodotti.

Vertical farming
Il deumidificatore ad assorbimento DSS Pro offre un controllo climatico avanzato che stabilizza umidità e flusso d’aria, favorendo una crescita sana delle piante e rese prevedibili in ambienti di coltivazione indoor tecnologicamente avanzati.

Piste di ghiaccio
Munters elimina nebbia, condensa e difetti del ghiaccio legati all’umidità, garantendo condizioni di pattinaggio sicure e di alta qualità, migliorando la visibilità e riducendo costi energetici e di manutenzione.

Produzione di batterie
I deumidificatori DSS Pro per dry room assicurano punti di rugiada estremamente bassi dell’aria di mandata, garantendo prestazioni stabili durante tutto l’anno, maggiore produttività e fino al 30% di risparmio energetico, con rapido ritorno sull’investimento e riduzione del costo totale di proprietà.
Scopri la gamma DSS Pro
Vuoi saperne di più su come Munters può aiutarti? Compila il modulo e ti ricontatteremo a breve.